Insertion temperature transmitters

Shows 22 product(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4027

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4029

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Elektriskā savienojuma izmērs: 4 tapas, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4056

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

084Z4061

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti

View: