Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
082H8049 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, divu punktu vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 10-32
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|