Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AMI 140 is 2 point 3 wires actuator used with AB-QM (DN 10-32) and VZ, VZL valves. The actuator can be used with fan coil units, induction units, small re-heaters, re-coolers and zone applications in which hot/cold water is the controlled medium. The actuator provides with factory default setting (actuators spindle fully stem down):
- normally closed function for AB-QM and
- normally open function for VZ and VZL
Note: it is possible to change setting from normally closedto normally open function
Atrasti 2 produkti
AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, divu punktu vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 10-32
AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, divu punktu vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 10-32