Elektriskie izpildmehānismi, AME 13 SU, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24

082H3044

AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N

Produktinformation

Bruto svars 0.825 Kilogram
Neto svars 0.74 Kilogram
Volume 1.731 Liter
EAN 5702421525142

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 14 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana/ 3 punktu
Lietošana Centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Slēgšanas spēks [N] 300 N
Strāvas patēriņš [W] 9 W
Tips AME 13 SU
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [mA], impedance [omi] 500
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Virzuļa gājiens [mm] 5.5 mm
Ātruma tips versija Standard

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality