AME 445, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 3 s/mm, 20 mm

082H0053

AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N

Produkta informācija

Bruto svars 0.702 Kilogram
Neto svars 0.582 Kilogram
Volume 3.51 Liter
EAN 5710104042879

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 3 s/mm
Izstrādājumu grupa Gear actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana
Lietošana HVAC
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP dossier product name AMV(E) 335 - 445
Slēgšanas spēks [N] 400 N
Tips AME 445
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [mA], impedance [omi] 500
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vadības ievades signāls Y [V], impedance [kiloomi] 95 kOhm
Virzuļa gājiens [mm] 20 mm
Vārpstas ātrums [s/mm] 3 s/mm
Ātruma tips Ātrs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality