Elektriskie izpildmehānismi, AMV 658 SD, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

082G3445

AMV 658 SD 230V

Produkta informācija

Bruto svars 9.71 Kilogram
Neto svars 8.8 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita)
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Contain batteries No
Description AMV 658 SD 230V
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 3punktu
Lietošana HD centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pozīcijas atbilde potenciometrs nav vajadzīgs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Slēgšanas spēks [N] 2000 N
Strāvas patēriņš [W] 36 W
Tips AMV 658 SD
Virzuļa gājiens [mm] 50 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality