Elektriskie izpildmehānismi, AME 20, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24

082G3015

AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Produkta informācija

Bruto svars 1.538 Kilogram
Neto svars 1.518 Kilogram
Volume 3.368 Liter
EAN 5702421510636

 

Aizsardzības klase III
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 15 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana/ 3 punktu
Lietošana Centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Slēgšanas spēks [N] 450 N
Strāvas patēriņš [W] 4 W
Tips AME 20
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [mA], impedance [omi] 500
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vadības ievades signāls Y [V], impedance [kiloomi] 24 kOhm
Virzuļa gājiens [mm] 10 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality