Elektriskie izpildmehānismi, AMV 10, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

082G3001

VVS: 4364762

AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N

Produkta informācija

Bruto svars 0.63 Kilogram
Neto svars 0.568 Kilogram
Volume 2.874 Liter
EAN 5702421507469

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 14 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 3punktu
Lietošana Centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Slēgšanas spēks [N] 300 N
Strāvas patēriņš [W] 2 W
Tips AMV 10
Virzuļa gājiens [mm] 5 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality