Vadības panelis, MMIGRS2

080G0299

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 34

Produkta informācija

Bruto svars 0.262 Kilogram
Neto svars 0.252 Kilogram
Volume 1.123 Liter
EAN 5702428848992

 

Apkalpojams
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Daudzums iepakojuma formātā 34 gab.
Displeja tips LCD
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmējams regulators
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Vadības panelis
Izstrādājumu grupa Programmable controllers
Korpusa kategorija, IP IP65
Papildinformācija Close control
PFAS content [Yes/No] No
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas No
Reāllaika pulkstenis
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids CANBUS
Strāvas patēriņš [W] 1.5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Tipa apzīmējums MMIGRS2
Tips MMIGRS2
UL evaluated Yes
Zummers

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality