Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
MMIGRS2 and MMIGRS2CC close control are MCX’s family remote interface. It’s fitted with a graphic display that allows a complete customization of the user interface. The connection with every unit of the MCX range is made through the CANbus network. All the information about the user interface is loaded inside the MCX controller; that’s why there is no need of programming the MMIGRS2/MMIGRS2CC interface. Both are powered externally or from the controller which it is connected to and automatically shows its user interface.
Atrasti 5 produkti
Vadības panelis, MMIGRS2
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 34
Vadības panelis, MMIGRS2
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 34
Vadības panelis, MMIGRS2
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27
Vadības panelis, MMIGRS2
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27
Vadības panelis, MMIGRS2
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 34