Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
065-4208 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi
065-4208
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 vīt. pl./ atg.
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|