Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 2 produkti
V74D52, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 vīt. pl./ atg.
V74D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5