Termostats, MBC 8100

061B800366

Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

Produkta informācija

Bruto svars 0.588 Kilogram
Neto svars 0.218 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423232833

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Diferenciālis (FS) [K] 4 K
Diferenciāļa tips Fiksēts (maks. vērtība)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums DIN spraudnis
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 11
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. sensora temperatūra [°C] 200 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 392 °F
Min. sensora ligzdas garums [collas] 3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 75 mm
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ligzdai vai šļūtenei M 18 x 1.5
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 1/2 x 2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Sensora tips Stingrs sensors
Specifikācijas atslēga 2211-1A00075
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 122 °F
Tips MBC 8100
Uzlādes tips Adsorbcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality