Rādīt vairāk
MBC

Atrasti 24 produkti

061B800266

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 20 - 60, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B800366

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B800466

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B800566

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 60 - 150, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B800866

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B810166

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 30, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B810266

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 20 - 60, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B810366

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B810466

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP65

061B810566

Termostats, MBC 8100

Temperatūras diapazons [°C]: 60 - 150, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP65

Skatīt: