Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180

061B128266

Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45

Produkta informācija

Bruto svars 0.397 Kilogram
Neto svars 0.277 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423186853

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] 14 °F
Apstiprinājums KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Automātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri] 90 bar
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] 30 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] 0 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] 435 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] 0 psig
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.] 5 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.] 0.3 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.] 0.5 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.] 0.03 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.] 72.5 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.] 4.3 psi
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums DIN spraudnis
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Dif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Diferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 653 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 68 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 986 psig
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s] 0 s
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga 2031-3DB04
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes Ar atloku
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Tips MBC 5180

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality