Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
MBC differential pressure switches are used in industry and marine applications where space and reliability are the most important features. MBCs are compact pressure switches, designed according to our new block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms onboard ships. MBCs have high vibration resistance and feature all commonly marine approvals.
Atrasti 7 produkti
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180
Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45