Pressostat, MBC 5100

061B000966

Reglerområde Pe: -0.2 - 1, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

Produktinformation

Bruttovikt 0.286 Kilogram
Nettovikt 0.286 Kilogram
Volym 0.647 Liter
EAN 5702423218516

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid max. temperaturområde [bar] 0.45 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] 0.3 bar
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 15 bar
Max. Arbetstryck [psig] 220 psig
Max. testtryck [bar] Pe 15 bar
Max. testtryck [psig] 218 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 1 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 0.1 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Reset Auto
SCIP ID nr 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamn MBC 5100 5000 Pressure Switch
Servicerbar Nej
Specification nyckel 1011-1CB04
Sprängtryck [bar] 30 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ MBC 5100
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality