Differenstryckvakt, CAS155

060-313066

Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 22

Produktinformation

Bruttovikt 1.622 Kilogram
Nettovikt 1.546 Kilogram
Volym 2.518 Liter
EAN 5702423151646

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] 8 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] 0 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] 115 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] 0 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] [Max] 2.5 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min] 0.2 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max] 0.25 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min] 0.02 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max] 36.2 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min] 2.9 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktdifferens [bar] 0.1 bar
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 22 bar
Max. Arbetstryck [psig] 319 psig
Max. testtryck [bar] Pe 22 bar
Max. testtryck [psig] 319 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Produktbeskrivning Diff. pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Differenstryckvakt
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 42 bar
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ CAS155
Utlösningstid relä [s] 0 s
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality