Solenoīda vārsts, EVRB

032F3282

ieplūdes savienojuma tips: Vītne, Izplūdes savienojuma tips: Vītne

Produkta informācija

Bruto svars 3.123 Kilogram
Neto svars 3.039 Kilogram
Volume 2.61 Liter
EAN 5702422142386

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -50 - 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Apstiprinājums EAC
Aukstumaģenti R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
R717
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 3 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija 1 NO+1 NC
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] G 1/4
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] G 1/4
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 28 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 400 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 14 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 14 bar
Manuālas darbības opcija
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Tinums
Tipa apzīmējums Valve manifold, 2 pilots
Tips EVRB
Virziens Trīs ceļu

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality