Vadība ūdens reg. vārstam, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15 - 29, Savienojuma tips (aukstumaģents): Valcējams/metināms nipelis

Produkta informācija

Bruto svars 0.922 Kilogram
Neto svars 0.921 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428453448

 

Apkalpojams Ūdens vārsta rezerves daļas
Aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R513A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Daļu programmas nosaukums WVS
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Vadības elements
Atsperes korpuss
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izmantots produktam WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Izstrādājuma nosaukums Vadība ūdens reg. vārstam
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Maks. Maks. spiediens [bar] 45.2 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri] 60 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig] 870.2 psig
MWP (aukstumaģents) [bāri] 45.2 bar
MWP (aukstumaģents) [psig] 655.6 psig
Papildinformācija For high pressure appl.
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs (aukstumaģents) 1/4 in - 6 mm
Savienojuma tips (aukstumaģents) Valcējams/metināms nipelis
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tips WVS
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] 29 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] 15 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.] 420.6 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.] 217.5 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality