Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 8 produkti
Vadība ūdens reg. vārstam, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 2.2 - 19, Savienojuma tips (aukstumaģents): Valcējams/metināms nipelis
Vadība ūdens reg. vārstam, WVS, 15 bar - 29 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15 - 29, Savienojuma tips (aukstumaģents): Valcējams/metināms nipelis
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH, 1 1/4
Savienojuma tips: G, Kv vērtība [m³/h]: 12.5, Izmantots produktam: WVTS 32; WVS 32
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH, 1 1/2
Savienojuma tips: G, Kv vērtība [m³/h]: 21, Izmantots produktam: WVTS 40; WVS 40
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH
Savienojuma tips: Metināms atloks, Kv vērtība [m³/h]: 32, Izmantots produktam: WVTS 50; WVS 50
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH, 2 1/2 in
Savienojuma tips: Metināms atloks, Kv vērtība [m³/h]: 45, Izmantots produktam: WVS 65; WVTS 65
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH
Savienojuma tips: Metināms atloks, Kv vērtība [m³/h]: 80, Izmantots produktam: WVS 80; WVTS 80
Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH
Savienojuma tips: Metināms atloks, Kv vērtība [m³/h]: 125, Izmantots produktam: WVS 100; WVTS 100