Caurules caurulē siltummainis, HE 0.5

015D0001

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Produkta informācija

Bruto svars 0.34 Kilogram
Neto svars 0.319 Kilogram
Volume 0.296 Liter
EAN 5702422001355

 

Apkalpojams
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Ķīna
Aukstumaģenti R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Aukstumaģenti bez eļļas R513A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 18 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm] 12 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm] 6 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Caurules caurulē siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 510 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 52 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 755 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product name HE 0.5 - 8.0
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tips HE 0.5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality