Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Tube-in-tube heat exchanger type HE is used primarily for heat transfer between the liquid and suction lines of the refrigeration plant. The purpose is to utilise the cooling effect, utilise which without a heat exchanger is otherwise lost to the ambient air via uninsulated suction lines. In the heat exchanger, this effect is used to subcool the refrigerant liquid.
Atrasti 10 produkti
Caurules caurulē siltummainis, HE 0.5
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 0.5
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 1.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 1.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 1.5
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 1.5
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Caurules caurulē siltummainis, HE 4.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Caurules caurulē siltummainis, HE 4.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Caurules caurulē siltummainis, HE 8.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 21.5
Caurules caurulē siltummainis, HE 8.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 21.5