Radiatoru vārsti, RA-FN, Fiksēta kapacitāte, DN 15, Taisns, D

013G3226

Reverse flow valves without presetting

Produkta informācija

Bruto svars 0.268 Kilogram
Neto svars 0.257 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702420016863

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Reverse flow valves without presetting
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1/2
Izejošā savienojuma lielums R 1/2
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Taisns
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.73 m³/h
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.22 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 0.9 m³/h
Lietošana 2cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-FN
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta tips Fiksēta kapacitāte

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality