Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 15, G, 1/2

003N0041

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Универсальный

Product details

Масса брутто 1.802 Kilogram
Вес нетто 1.458 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423022731

 

Armoring Yes
Cap. tube length fraction [in] 78 3/4 in
Capillary tube gland size [in] 3/4
Capillary tube gland standard ISO 228-1
Capillary tube length [mm] 2000 mm
Charge type Universal
China RoHS compliance Yes
Connection size [in] 1/2
Contain batteries No
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [Min] 0 bar
Differential pressure [psi] [Max] 145 psi
Differential pressure [psi] [Min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv value [m³/h] 1.9 m³/h
Max. sensor temperature [°C] 90 °C
Max. sensor temperature [°F] 194 °F
Max. test pressure [bar] Pe 25 bar
Max. test pressure [psig] 362.6 psig
Medium temperature range [°C] [Max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -25 °C
Medium temperature range [°F] [Max] 266 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -13 °F
Orifice size [mm] 15 mm
Orifice size fraction [in] 3/5 in
Product Group Water regulating valves
Product name Thermo. operated water valve
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Sensor size (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor size (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Type AVTA 15
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для водяного клапана
Диапазон температур [°C] [Max] 65 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 25 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 77 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Дополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин] 2.2 галлон/мин
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 10 шт
Макс. давление на датчике [psig] 362.6 psig
Макс. давление на датчике [бар] 25 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 232 psig
Материал корпуса Латунь
Рабочая среда Нейтральная среда
Сальник капиллярной трубки Вн./Нар. Внутр.
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Степень открытия Открывается при повышении температуры датчика
Тип присоединения G
Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубки G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality