Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
003H6811 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115332/ID037339769617-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115332/ID037339769617-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita
003H6811
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 atloka atg.
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|