Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The AVPQT is a self-acting differential pressure, flow and temperature controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or temperature, or when set max. flow is exceeded. AVPQT controller can be combined with AVT or STM thermostatic actuators. The AVPQT controller have a control valve with adjustable flow restrictor, combination piece with connection neck for thermostat, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
Atrasti 6 produkti
AVPQT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.
AVPQT, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 vīt. atg.
AVPQT, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.
AVPQT, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 atl. atg.
AVPQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 atloka atg.
AVPQT, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita
AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 atloka atg.