AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita

003H6395

AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 vītnes atgaita

Produkta informācija

Bruto svars 2.13 Kilogram
Neto svars 2.12 Kilogram
Volume 6.989 Liter
EAN 5702421539149

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 vītnes atgaita
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 12 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.05 bar
dpb virtuāls 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Dif. spied. un plūsmas ierobežotājs
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - Q
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.41
Kavitācijas koeficients 25% 0.69
Kavitācijas koeficients 50% 0.62
Kavitācijas koeficients 75% 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 4 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.02
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas lielums [m3/h] 2.7 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 2.7 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 0.09 m³/h
Plūsmas vadība Nr.
PN alternatīva VSP 0
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AVPB
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality