Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Atrasti 30 produkti
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/2,5 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 6, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 15/4 0,2-1,0 vītnes atgaita
AVPB, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 vītnes atgaita