Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 3 produkti
Solenoīda spole, BC024D, DIN lāpsta, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, BC024C, DIN lāpsta, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, BC230C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00