Solenoīda spole, BC230C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti

042N7518

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00

Produkta informācija

Bruto svars 0.176 Kilogram
Neto svars 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 220 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V] 220 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] 220 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 45 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskais savienotājs 3 lāpstveida spailes
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standarts EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa kategorija, IP IP00
Krāsa Zila
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitruma apstākļi Bez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 97 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
SCIP dossier product name 042N7518
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 12 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 9.5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 25 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] 19 VA
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tipa apzīmējums BC230C
Tips BC230C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality