Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5113 – based on thermocouple technology for media temperatures up to 800 °C.
Atrasti 7 produkti
Temperatūras sensors, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
Temperatūras sensors, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16
Temperatūras sensors, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16