MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5278

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

Product details

Bruto svars 0.97 Kilogram
Neto svars 0.94 Kilogram
Volume 0.608 Liter
EAN 5702423164431

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] [maks.] 0.945 colla
Aizsargcaurules diametrs [collas] [min.] 0.551 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] [maks.] 24 mm
Aizsargcaurules diametrs [mm] [min.] 14 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Tips B
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 9.8 colla
Ievietošanas garums [mm] 250 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Korpusa kategorija, IP IP65
Number of terminals [pcs] 2 pc
Paplašinājuma garums [collas] 3.94 colla
Paplašinājuma garums [mm] 100 mm
Procesa savienojuma izmērs 3/4
Procesa savienojuma standarts ISO 228-1-A
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection type G
Product group Sensors
Product Name Description Temperature transmitter
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 600 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] 0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Galv. izolēts
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensor Insert Exchangeable
Sensora elementa pielaide 2. klase
Sensora elementa standarts EN 60584-2
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 800 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1472 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Termopāra dizaina st. EN 61515
Termopāra tolerance EN 60584-2 Class 2
Termopāris 1 x NiCr-Ni, tips K
Tipa apzīmējums MBT 5113-B002-250-10-H160
Type MBT 5113
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality