Thermocouple temperature sensors

Atrasti 7 produkti

084Z5052

Temperatūras sensors, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z5248

Temperatūras sensors, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z7008

Temperatūras sensors, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

Skatīt: