Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Elektriskie izpildmehānismi, AME 13, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 23, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 33, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 659 SD, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 659 SD, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N