Elektriskie izpildmehānismi, AME 659 SD, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Barošanas spriegums [V] DC: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Produkta informācija

Bruto svars 9.778 Kilogram
Neto svars 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita)
Barošanas spriegums [V] DC 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Contain batteries No
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana/ 3 punktu
Lietošana HD centralizētā apkure
Manuālā darbība Nr.
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Slēgšanas spēks [N] 2000 N
Strāvas patēriņš [W] 38 W
Tips AME 659 SD
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [mA], impedance [omi] 500
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vadības ievades signāls Y [V], impedance [kiloomi] 40 kOhm
Virzuļa gājiens [mm] 50 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality