Motor and Servo operated valves

Atrasti 6 produkti

027B0920

Vadības vārsts, CVP-L, Pastāvīga spiediena vadības vārsts

Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 7, Kv vērtība [m³/h]: 0.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027B0921

Vadības vārsts, CVP-M, Pastāvīga spiediena vadības vārsts

Spiediena diapazons [bāri], Pe: 4 - 28, Kv vērtība [m³/h]: 0.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027B0922

Vadības vārsts, CVP-H, Pastāvīga spiediena vadības vārsts

Spiediena diapazons [bāri], Pe: 25 - 52, Kv vērtība [m³/h]: 0.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027B0980

Vadības vārsts, CVE-L, Pastāvīga spiediena vadības vārsts

Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 8, Kv vērtība [m³/h]: 0.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Skatīt: