Vadības vārsts, CVE-L, Pastāvīga spiediena vadības vārsts

027B0980

Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 8, Kv vērtība [m³/h]: 0.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Produkta informācija

Bruto svars 1.908 Kilogram
Neto svars 1.74 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN 5715162163597

 

Apkalpojams Pilot valve spare parts
Apstiprinājums EAC
UL
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.46 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Daļu programmas nosaukums CVH
ICS
ICF
PM
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Blīve
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izpildmehānisma sistēma ICAD 1200A
Izstrādājuma apraksts Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Izstrādājuma nosaukums Vadības vārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija Art. 3, par. 3
Kv vērtība [m³/h] 0.4 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 19.5inHg - 116psig
Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.] 8 bar
Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.] -0.66 bar
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] 116 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] -9.6 psig
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips CVE-L
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL evaluated Yes
Virsmas pārklājums Nerūsējošais tērauds
Vārsta versija Zems spiediens
Zīmols ICV Flexline
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality