Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Atrasti 23 produkti
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-1, Tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 1
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-2, Tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 1.6
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-3, Tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 2.5
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-4, Tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 4
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-5, Tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 2 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 6.3
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 10-1, Nerūsējošais tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 0.01
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 10-2, Nerūsējošais tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 0.01
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 10-3, Nerūsējošais tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 0.02
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 10-4, Nerūsējošais tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 0.04
Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 10-5, Nerūsējošais tērauds
Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 0.06