Elektrisks izplešanās vārsts, AKVA 20-3, Tērauds

042H2103

Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/4 in, ieplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Izplūdes savienojuma tips: Metināšanas savienojums, Kv vērtība [m³/h]: 2.5

Produkta informācija

Bruto svars 4.904 Kilogram
Neto svars 4.674 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120810

 

Apkalpojams Electric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R717
R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 2.89 gal/min
Darba princips PWM
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums AKVA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes izmērs [collas] 1 1/4 in
ieplūdes savienojuma tips Metināšanas savienojums
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1 1/4 in
Izplūdes savienojuma tips Metināšanas savienojums
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 2.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 610 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 18 bar
Maks. OPD [psi], 10W maiņstrāva 260 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0 bar
Min. OPD [psi] 0 psi
MOPD [bāri/psi] 18 bar
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Nominālā kapacitāte, R717 [kW] 1250 kW
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI] tcond=32 °C
t iztv.=5
tliq=28 °C
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Electric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielas No
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 315A
EKE 347
Savienojuma materiāls Tērauds
Tinums
Tipa apzīmējums Elektrisks izplešanās vārsts
Tips AKVA 20-3
Uzgaļa izmērs [mm] 8 mm
Virziens Taisnvirziena

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality