Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Pilot valves are intended for mechanical control of a main valve and are ready for direct installation in the top cover of the main valve. Small capacities can be controlled by the pilot valve directly without a main valve when installed in the matching CVH housing.
Atrasti 5 produkti
Vadības vārsta korpuss, CVH, Metināta saduršuve
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 10, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, metināms
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: metināms, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, Ligzdas šuve
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: NPT, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, G, 1/4
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: G, Savienojuma materiāls: Tērauds