Vadības vārsta korpuss

Atrasti 5 produkti

027F1047

Vadības vārsta korpuss, CVH, Metināta saduršuve

Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 10, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma materiāls: Tērauds

027F1090

Vadības vārsta korpuss, CVH, metināms

Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: metināms, Savienojuma materiāls: Tērauds

027F1091

Vadības vārsta korpuss, CVH, Ligzdas šuve

Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma materiāls: Tērauds

027F1159

Vadības vārsta korpuss, CVH, NPT

Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: NPT, Savienojuma materiāls: Tērauds

027F1160

Vadības vārsta korpuss, CVH, G, 1/4

Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: G, Savienojuma materiāls: Tērauds

Skatīt: