Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027F1091 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Vadības vārsta korpuss, CVH, Ligzdas šuve
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Vadības vārsta korpuss, CVH, Ligzdas šuve
027F1091
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma materiāls: Tērauds
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|