Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
SNV stop gauge are designed as service valves with a very sturdy construction. SNV-ST are made in steel approved for low temperature operations. SVA-SS are stainless steel versions. SNV valves have internal back seating (metal to metal), enabling the spindle seal to be replaced while the valve is still under pressure. SNV-ST and SNV-SS are available in standard branch length configuration as well as extended branch configuration, with extension length versions from 50 to 150 mm.
Atrasti 42 produkti
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
ieplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens