Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B0082

ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: NPT

Produkta informācija

Bruto svars 0.502 Kilogram
Neto svars 0.39 Kilogram
Volume 1.183 Liter
EAN 5715162458457

 

Apkalpojams SNV rezerves daļas
Aprīkojums Vāciņš
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Aukstumaģenti R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Identisks produkts 148B3878
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārēja Ārējs
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4
ieplūdes savienojuma tips NPT
Izplūde, iekšēja/ārēja Iekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4
Izplūdes savienojuma tips NPT
Izstrādājuma apraksts Slēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukums Mērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupa Shut-off and regulating valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Tērauds
Krāsa Cr3 / TLP
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Produktu piederumi SNV piederumi
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20.1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips SNV-ST
Virziens Leņķa caurule
Vārsta versija Standarta versija
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality