Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
In certain specific areas such as outdoor applications and corrosive atmospheres, such as coastal installations, there is a need for highsurface protection to prevent failure due to corrosion.Today's food safety standards often call for daily treatment with detergents to protect against bacteria growth, again producing a need for high surface protection.SCA-X SS are check valves with a built-in stop valve function. CHV-X SS are check valves only.The valves are designed to open at very low differential pressures, allow favorable flow conditions and are easy to disassemble forinspection and service.The valve cone has a built-in flexibility to ensure a precise and tight closing towards the valve seat.A well-balanced dampening effect between the piston and the cylinder gives an optimal protection during low loads and againstpulsations.
Atrasti 23 produkti
SCA-X SS 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Pretvārsts, CHV-X SS 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
SCA-X SS 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Pretvārsts, CHV-X SS 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
SCA-X SS 25, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Pretvārsts, CHV-X SS 25, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
SCA-X SS 32, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Pretvārsts, CHV-X SS 32, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
SCA-X SS 40, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Pretvārsts, CHV-X SS 40, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52