Takaiskuventtiili, CHV-X SS 40, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220

148B5665

Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.973 Kilogram
Nettopaino 2.598 Kilogram
Määrä 5.372 Liter
EAN 5702428842914

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa SVL Flexline -varaosat
Hyväksyntä CE
UKCA
Kv-arvo [m3/h] 30 m³/h
Kylmäaineet R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Liitäntäkoko [mm] 40 mm
Liitäntäkoko [tuuma] 1 1/2 in
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Luokka II
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Min. OPD [bar] 0.04 bar
Min. OPD [psi] 0.62 psi
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
2
Osaohjelman nimi CHV-X
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Suunta Kulma
Tuotekuvaus Takaiskuventtiili
Tuotemerkki SVL Flexline
Tuoteryhmä Check valves
Tuotteen lisätarvikkeet SVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimi Takaiskuventtiili
Tyyppi CHV-X SS 40
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Värimaali Punertavan ruskea

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality