Rādīt vairāk
ICM

Atrasti 32 produkti

027H1020

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-A, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.6

027H1021

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-B, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.4

027H1022

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-C, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6

027H1025

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-C, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6

027H1029

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-B, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.4

027H1030

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-A, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.6

027H1031

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-B, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.4

027H1032

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-C, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6

027H1045

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-A, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Kv vērtība [m³/h]: 0.6

027H1046

Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-B, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Kv vērtība [m³/h]: 2.4

Skatīt: