Ar motoru darbināms vārsts, ICM 20-B, Tērauds

027H1046

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Kv vērtība [m³/h]: 2.4

Produkta informācija

Bruto svars 1.976 Kilogram
Neto svars 1.886 Kilogram
Volume 3.335 Liter
EAN 5702428237277

 

Apkalpojams ICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] 3 s
Augšējais vāks Izpildmehānisms
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 2.8 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICM
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 22 mm
ieplūdes savienojuma tips Lodmetāls
Izpildmehānisma sistēma ICAD motors, induktīvā saite
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 22 mm
Izplūdes savienojuma tips Lodmetāls
Izstrādājuma apraksts Ar motoru darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukums Ar motoru darbināms vārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija Art. 3, par. 3
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 2.4 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Maks. OPD [bāri] 52 bar
Maks. OPD [psig] 702 psig
Manuālas darbības opcija Izmantojot ICAD iestatīšanu
Izmantojot daudzfunkciju rīku
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICAD piederumi
ICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts EN 1254-1
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips ICM 20-B
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL evaluated Yes
Virsmas pārklājums Zn (TLP)
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība Darbināms ar motoru
Vārsta versija Standarta versija
Zīmols ICV Flexline
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality