Patronas spiediena slēdži

Visar 149 produkt(er)

061F1076

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 0.5, Zemāks akt. spiediens [bāri]: -0.2, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5016

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 28 bar, 20 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 28, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 20, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5020

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 24 bar, 17.5 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 24, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 17.5, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5047

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 26 bar, 16 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 26, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 16, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5064

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 26 bar, 20 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 26, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 20, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5081

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 24 bar, 16.7 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 24, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 16.7, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6071

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 3 bar, 1.25 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 3, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 1.25, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6072

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 2 bar, 1 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 2, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 1, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6074

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 28 bar, 21 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 28, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 21, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6091

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 22 bar, 18 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 22, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 18, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Visa: